5HL-BSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

5HL-BSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted, High Lead, 5 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$2973.78 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 38 mm / 1,50 in
Spindelsteigung 25 mm / 1,00 in
Spindel-Kerndurchmesser 29 mm / 1,14 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 24
Gewicht 36 kg / 79,20 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 44.482 N / 10.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 17,29 N·m / 153,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,56 kW / 0,75 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 308 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 7.851 N / 1.765 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 13,558 N·m / 10,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 1.829 mm/min / 72 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: